norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
29028

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zazębienie 15°
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 29028 Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym 329 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADOsp.CenaZamów
29028-51212,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51414,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51616,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51818,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-52020169404043859333M8613385 15,46 €
29028-52525,1169404043859333M8613385 15,46 €
29028-53030,1169404043859333M8613385 15,46 €
29028-54040,2221156566011612848M105,8264138 25,82 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl