norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem zewnętrznym
29026

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem zewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem zewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem wewnętrznym (29024, 29028 lub 29030) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zazębienie 15°
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 29026 Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem zewnętrznym 345 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem zewnętrznym
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADOsp.CenaZamów
29026-51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29026-51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29026-51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29026-51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29026-5202016940404550937333M84,99194 15,46 €
29026-52525,116940404550937333M84,99194 15,46 €
29026-53030,116940404550937333M84,99194 15,46 €
29026-54040,222115656606812810048M106267181 25,82 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl