norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
29024

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zazębienie 15°
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 29024 Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym 324 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
Złączki zaciskowe aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADOsp.CenaZamów
29024-51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,13 €
29024-51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,13 €
29024-51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,13 €
29024-51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,13 €
29024-5202016940404550937333M84,99194 14,95 €
29024-52525,116940404550937333M84,99194 14,95 €
29024-53030,116940404550937333M84,99194 14,95 €
29024-54040,222115656606812810048M106267181 24,97 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl