norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Wskazówka:Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne 29050Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 29006 Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna 655 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EFKLMPRSCADOsp.CenaZamów
29006-11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 32,96 €
29006-12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 36,43 €

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EFKLMPRSCADOsp.CenaZamów
29006-13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 73,99 €
29006-14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 118,97 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl