|
|
29006Złączki zaciskowe kątowe aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Odlew aluminiowy. Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.Wersja:bębnowany. Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne 29050Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | P | R | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
29006-51212 | 12,1 | 12,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 14,90 € | | 29006-51414 | 14,1 | 14,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 14,90 € | | 29006-51515 | 15,1 | 15,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 14,90 € | | 29006-51616 | 16,1 | 16,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 14,90 € | | 29006-51818 | 18,1 | 18,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 14,90 € | | 29006-52020 | 20,1 | 20,1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72,5 | M8x25 | | | 17,18 € | | 29006-52525 | 25,1 | 25,1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72,5 | M8x25 | | | 17,18 € | | 29006-53030 | 30,1 | 30,1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72,5 | M8x25 | | | 17,18 € | | 29006-54040 | 40,15 | 40,15 | 55 | 56 | 60 | 74 | 56 | 116 | 134 | 88 | 40 | 108 | M10x30 | | | 26,65 € | | 29006-55050 | 50,22 | 50,22 | 63 | 66 | 66 | 84 | 66 | 131 | 149 | 98 | 45 | 123 | M10x35 | | | 27,63 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|