|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:1. Zaślepka, termoplast – poliamid 66, czerwona.
2. Kosz wlewowy, termoplast – polipropylen, czarne.
3. Kołnierz, stal niklowana.
4. Śruby mocujące, stal niklowana.
5. Uszczelka kołnierzowa korkowa.
6. Łańcuch, mosiądz.Wskazówka:Forma A: Maksymalne ciśnienie przy odpowietrzaniu wynosi 50 mbar (0,73 psi), przy maks. objętości powietrza 500 l/min. Filtr powietrza zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń.
Forma B: Zawiera zawory napowietrzający i odpowietrzający z tworzywa sztucznego. Ciśnienie otwarcia przy odpowietrzaniu wynosi 0,35 bara (±0,05 bara). Ciśnienie otwarcia przy napowietrzaniu wynosi 0,05 bara. Dzięki temu forma ta nadaje się do zastosowań, w których strumień powietrza ma być regulowany w obu kierunkach. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28072-170 | A | z filtrem | 70 | 46 | 83 | 58 | 72 | 60 | 37 | 41 | 94 | 115 | 14 | | | 21,23 € | | 28072-270 | B | z odpowietrzeniem | 70 | 46 | 83 | 58 | 72 | 60 | 37 | 41 | 94 | 115 | 14 | | | 29,72 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|