|
|
28071Króćce wlewowe z koszem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:1. Korpus – stal chromowa.
2. Filtr powietrza – pianka poliuretanowa, dokładność filtracji 40 µm. Przepływ powietrza do 720 l/min.
3. Płaska uszczelka – korek.
4. Kołnierz montażowy ze śrubami ustalającymi, zamknięcie bagnetowe.
5. Płaska uszczelka – korek.
6. Łańcuch – mosiądz, niklowany
7. Sito – stal, ocynkowana.Wskazówka:Króćce wlewowe dostarczane są z uszczelkami i śrubami ustalającymi (M5).
Nieodpowiednie do zbiorników na wodę.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28071-45 | bez lancucha | 46,5 | 27,5 | 52 | 25 | 41,3 | 6 (3x) | 43 | 66 | | | 14,11 € | | 28071-77 | z lancuchem | 80 | 49 | 83 | 44 | 71,5 | 6 (6x) | 57 | 80 | | | 17,25 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|