|
|
28070Króćce wlewowe z koszem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:1. oprawa zamknięcia, termoplast – poliamid 66, czarna.
2. Zaślepka, termoplast – poliamid 66, czerwona.
3. Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU), dokładność filtra 40 µm.
4. Uszczelka płaska z gumy (NBR).
5. Trzpień gwintowany stalowy, niklowany.
6. Element wciskany, termoplast – poliamid 66, czarny.
7. Tuleja ograniczająca, termoplast – poliamid 66, czarna.
8. Nakrętka mocująca – poliamid 66, czarna.
9. Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
10. Sito wlewowe, termoplast – polipropylen, czarne.
11. Łańcuch ze stali nierdzewnej.Wskazówka:Odporność termiczna do 80 °C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28070-706020 | 70 | 38 | 55 | M60X2 | 46,5 | 88 | 80 | 2 - 8 | | | 12,88 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|