norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu (poliamid).
Bagnet ze stali.
Pierścień uszczelniający z gumy (NBR), 70 w skali Shore'a.
Wersja:Uchwyt czarny.
Bagnet fosforanowany.
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
Forma B: z otworem odpowietrzającym
Forma C: bez otworu odpowietrzającego
Forma D: z otworem odpowietrzającym

1) Oring
2) tylko dla formy D
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28060 Bagnety 129 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Bagnety

Bagnety, forma B, z otworem odpowietrzającym

Więcej informacji

Rysunki

Bagnety, forma B, z otworem odpowietrzającym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADOsp.CenaZamów
28060-22714B271418134341310 1,61 €
28060-23218B32182414545179 1,84 €
28060-23220B32202414544,51810 2,00 €

Bagnety, forma C, bez otworu odpowietrzającego

Więcej informacji

Rysunki

Bagnety, forma C, bez otworu odpowietrzającego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADOsp.CenaZamów
28060-32714C271418134342017 1,61 €
28060-33012C271218144362016 1,41 €
28060-33318C331824145442117,5 1,82 €
28060-33520C352024165462117,5 1,74 €

Bagnety, forma D, z otworem odpowietrzającym

Więcej informacji

Rysunki

Bagnety, forma D, z otworem odpowietrzającym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADOsp.CenaZamów
28060-42714D271418134342017 1,70 €
28060-43318D331824145442117,5 1,84 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl