norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i zaślepka z mosiądzu.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Grzybek z mosiądzu.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR)
Wersja:Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Ciśnienie otwarcia 0,35 bar (±0,05).Zasada działania:Patrz – Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym 28038.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Oring
3) Grzybek
4) Otwór odpowietrzający 2x
5) Pokrywa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28042 Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym 269 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1LL1SWCADOsp.CenaZamów
28042-2001420G1/424,37,518 3,17 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 3,93 €
28042-3001230G1/224,58,527 4,38 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl