norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Grzybek i płaska uszczelka – guma (NBR).
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Wskazówka:Ciśnienie otwarcia 0,20 – 0,25 barZakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Grzybek
3) Pokrywa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28038 Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym 266 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1LL1CADOsp.CenaZamów
28038-3001430G1/42110 2,35 €
28038-3003830G3/82110 2,50 €
28038-3001230G1/22110 2,69 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl