norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).
Uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Dokładność filtracji 40 µm.
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Żółta zaślepka do oleju napędowego.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Odpowietrzenie
3) Pokrywa
4) Filtr powietrza
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28032 Pokrywki do króćców wlewowych 152 kB

Rysunki

Pokrywki do króćców wlewowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1CADOsp.CenaZamów
28032-6720067,5G23015 5,69 €
28032-67602067,5M60x23015 5,69 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl