|
|
28029Korki gwintowane z bagnetem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66. Bagnet ze stali fosforanowanej cynkowo.Wersja:Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Forma B posiada z boku łba sześciokątnego otwór odpowietrzający o średnicy od 2 do 3,5 mm, w zależności od wielkości korka gwintowanego.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:1) Uszczelka płaska 2) Otwór odpowietrzający tylko dla formy B Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28029-119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,59 € | | 28029-122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,62 € | | 28029-128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,75 € | | 28029-134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,13 € | | 28029-142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,56 € | | 28029-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,43 € | | 28029-1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,75 € | | 28029-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,91 € | | 28029-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2,01 € | | 28029-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,04 € | | 28029-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 2,06 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28029-219014 | B | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,62 € | | 28029-222038 | B | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,66 € | | 28029-228012 | B | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,81 € | | 28029-234034 | B | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,20 € | | 28029-242100 | B | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,84 € | | 28029-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,67 € | | 28029-2191415 | B | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 2,01 € | | 28029-2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 2,20 € | | 28029-2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2,28 € | | 28029-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,35 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|