|
|
OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66.Wersja:Czarne. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Odporność termiczna do 100°C.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: z symbolem napełniania Forma B: z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym Forma C: z symbolem spustu
1) Uszczelka płaska 2) Otwór odpowietrzający tylko dla formy B Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28028-119014 | A | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,48 € | | 28028-122038 | A | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,56 € | | 28028-128012 | A | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,68 € | | 28028-134034 | A | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 0,93 € | | 28028-142100 | A | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,30 € | | 28028-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 1,90 € | | 28028-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 2,12 € | | 28028-174200 | A | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 3,57 € | | 28028-1191415 | A | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 8 | 17 | 5 | | | 0,48 € | | 28028-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,56 € | | 28028-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,60 € | | 28028-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,68 € | | 28028-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,68 € | | 28028-1524015 | A | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,70 € | |
|
Śruby zamykające, forma B, z symbolem napełniania i otworem odpowietrzającym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28028-219014 | B | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,55 € | | 28028-222038 | B | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,60 € | | 28028-228012 | B | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,70 € | | 28028-234034 | B | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 1,02 € | | 28028-242100 | B | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,33 € | | 28028-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 2,00 € | | 28028-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 2,52 € | | 28028-274200 | B | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 3,66 € | | 28028-2191415 | B | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,55 € | | 28028-2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,62 € | | 28028-2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,62 € | | 28028-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,70 € | | 28028-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,72 € | | 28028-2524015 | B | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,82 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28028-319014 | C | 19,5 | G1/4 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,48 € | | 28028-322038 | C | 22 | G3/8 | 7,5 | 10 | 18 | 8 | | | 0,56 € | | 28028-328012 | C | 28 | G1/2 | 7,5 | 11 | 24 | 9 | | | 0,68 € | | 28028-334034 | C | 34 | G3/4 | 9 | 11 | 30 | 11 | | | 0,93 € | | 28028-342100 | C | 42 | G1 | 10,5 | 12 | 35 | - | | | 1,30 € | | 28028-351114 | C | 51 | G1 1/4 | 12 | 13,5 | 42 | - | | | 1,90 € | | 28028-358112 | C | 58 | G1 1/2 | 10 | 14,5 | 50 | - | | | 2,12 € | | 28028-374200 | C | 74 | G2 | 13,5 | 16 | 64 | - | | | 3,57 € | | 28028-3191415 | C | 19,5 | M14X1,5 | 7 | 9 | 17 | 5 | | | 0,48 € | | 28028-3211615 | C | 21 | M16X1,5 | 7,5 | 10 | 18 | 6 | | | 0,56 € | | 28028-3261815 | C | 26 | M18X1,5 | 7,5 | 10 | 21 | 7 | | | 0,60 € | | 28028-3282015 | C | 28 | M20X1,5 | 8 | 10 | 24 | 8 | | | 0,68 € | | 28028-3282215 | C | 28 | M22X1,5 | 8 | 11 | 24 | 10 | | | 0,68 € | | 28028-3524015 | C | 52 | M40X1,5 | 10 | 13 | 42 | - | | | 1,70 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|