norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66. Magnes trwały ferryt.Wersja:Czarne. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Oddziaływanie magnetyczne korków powoduje przyciąganie drobin żelaza zawartych w oleju.
Montaż korka magnetycznego w pobliżu dna zapobiega uszkodzeniom komponentów mechanicznych np. pomp.
Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Magnes
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28024 Korki gwintowane magnetyczne 212 kB

Rysunki

Korki gwintowane magnetyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1L2SWCADOsp.CenaZamów
28024-2001420G1/4879517 2,04 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,66 €
28024-2701227G1/213811924 3,04 €
28024-3403434G3/419,69116,530 4,01 €
28024-4210042G119,610,5121435 5,27 €
28024-20141520M14X1,5879517 2,04 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl