norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego
28012

Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, reflektor z aluminium.
Szybka z przezroczystego szkliwa wulkanicznego.
Uszczelka wewnętrzna Viton®.
Wersja:Szybka o odporności termicznej do 150°C.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Wskazówka:Duża odporność na nacisk i wysoką temperaturę. Szybka ze szkliwa wulkanicznego zapewnia optymalną przepuszczalność światła i najwyższą trwałość powierzchniową.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Zewnętrzna uszczelka
3) Wewnętrzna uszczelka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28012 Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego 216 kB

Rysunki

Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2LL1SWMaks. moment
dokręcania
Nm
Maks. obciążenie
ściskające bar
CADOsp.CenaZamów
28012-2901229,5G1/212109271820 6,26 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 7,91 €
28012-4210042,5G123121040-20 11,86 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 6,26 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 11,86 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl