|
|
28010Olejowskazy aluminiowe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa z aluminium. Reflektor z aluminium lub białego tworzywa sztucznego. Szybka z poliamidu.Wersja:Szybka przezroczysta, o odporności termicznej na olej do 100°C, na wodę do 70°C. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Wersje G3/8 i M18x1,5 mają reflektor z białego tworzywa sztucznego.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | Maks. obciążenie ściskające bar | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28010-20014 | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 4 | 10 | | | 1,82 € | | 28010-24038 | 24,1 | G3/8 | 12,7 | 9,5 | 9 | 22 | 10 | 10 | | | 2,61 € | | 28010-29012 | 29,7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 | | | 3,45 € | | 28010-36034 | 35,2 | G3/4 | 21,9 | 10 | 11 | 32 | 22 | 10 | | | 4,50 € | | 28010-42100 | 44,1 | G1 | 25,1 | 11 | 11 | 40 | - | 10 | | | 9,68 € | | 28010-52114 | 55 | G1 1/4 | 34 | 13,5 | 12 | 50 | - | 10 | | | 11,53 € | | 28010-241815 | 24,5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | 10 | | | 3,25 € | | 28010-292215 | 29,5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 | | | 3,91 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|