norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid.Wersja:Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej,
odporny na starzenie i działanie temperatury – w przypadku oleju do 100°C,
w przypadku wody do 70°C,
odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Na zapytanie:Uszczelka gumowa (NBR).Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28008 Olejowskazy wypukłe 145 kB

Rysunki

Olejowskazy wypukłe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1SWMaks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
28008-2203822G3/8151410198 0,86 €
28008-2801228G1/22017102412 0,99 €
28008-3503435G3/42520103016 1,32 €
28008-4210042G1312410,53620 1,84 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl