norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.
Reflektor z tworzywa sztucznego.
Wersja:Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na starzenie i działanie temperatury do 90 °C, odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol.
Reflektor biały.
Wskazówka:Zastosowanie w obszarach bez ciśnienia wewnętrznego.Wskazówka dotycząca planu:
1) Reflektor
2) Oring
3) Znak kontrolny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28006 Olejowskazy wciskane 200 kB

Rysunki

Olejowskazy wciskane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1L2CADOsp.CenaZamów
28006-2420242014473 1,62 €
28006-3026302620483,5 1,97 €
28006-3632363224494 2,23 €
28006-42384238304104 2,67 €
28006-44404440324104 2,96 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl