|
|
OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid. Reflektor z tworzywa sztucznego.Wersja:Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na starzenie i działanie temperatury do 90 °C, odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu. Reflektor biały.Na zapytanie:Uszczelka gumowa (NBR).Wskazówka dotycząca planu:Forma A: bez reflektora Forma B: z reflektorem
1) Uszczelka płaska 2) Znak kontrolny 3) Reflektor Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28004-120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 0,83 € | | 28004-122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0,93 € | | 28004-128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 1,02 € | | 28004-135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,37 € | | 28004-143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 1,90 € | | 28004-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,88 € | | 28004-158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4,76 € | | 28004-174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 6,65 € | | 28004-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 0,83 € | | 28004-1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0,93 € | | 28004-1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0,93 € | | 28004-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 1,02 € | | 28004-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1,05 € | | 28004-1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,77 € | | 28004-1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,85 € | | 28004-1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 4,01 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
28004-222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 1,14 € | | 28004-228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 1,31 € | | 28004-235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,79 € | | 28004-243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 2,46 € | | 28004-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,89 € | | 28004-258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4,93 € | | 28004-274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 6,74 € | | 28004-2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 1,14 € | | 28004-2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 1,15 € | | 28004-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 1,31 € | | 28004-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1,37 € | | 28004-2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 2,14 € | | 28004-2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 2,23 € | | 28004-2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 4,14 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|