norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja:Wziernik z przezroczystego szkła.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.

Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ± 0.3. Maksymalna temperatura robocza wynosi 90 ° C. Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28001 Wskaźniki poziomu oleju wersja długa 160 kB

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju wersja długa

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BD1HH1LL1CADOsp.CenaZamów
28001-130030M123016,5325300 42,88 €
28001-140030M123016,5425400 47,31 €
28001-150030M123016,5525500 51,88 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl