norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem temperatury, wersja długa
28001-11

Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem temperatury,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.Rura z poliwęglanu.Zaślepki z tworzywa.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z tworzywa sztucznego PVC.Śruby i nakrętki sześciokątne ze stali.
Wersja:Wziernik przezroczysty.
Reflektor biały.
Śruby i nakrętki sześciokątne ocynkowane.
Wskazówka:Dodatkowo do kontroli optycznej wskaźniki poziomu oleju mogą wysyłać sygnał elektryczny, kiedy temperatura cieczy wewnątrz zbiornika osiągnie próg 70°C.
Monitorowanie temperatury następuje za pomocą przełącznika termicznego (bimetalicznego). Przy osiągnięciu określonej temperatury zależnie od modelu obwód elektryczny jest zamykany (NO) lub otwierany (NC) przez czujnik.
Maksymalne ciśnienie wynosi 1 bar. Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wziernik wykazuje dobrą odporność mechaniczną i jest odporny na działanie oleju mineralnego, benzyny, środków smarnych, nafty, rozpuszczalników oraz większości substancji chemicznych. Należy unikać kontaktu z roztworami zawierającymi alkohol oraz z gorącą wodą.
Zakres temperatury:Maksymalna temperatura robocza: 75°C.Montaż:Wskaźnik poziomu oleju jest mocowany za pomocą dwóch otworów gwintowanych M12 lub alternatywnie za pomocą dwóch otworów o Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) z nakrętkami kołnierzowymi. Rozstaw pomiędzy otworami montażowymi = L1 ±0,5.Wskazówka dotycząca planu:
1) wziernik
2) pierścień uszczelniający
3) nakrętka kołnierzowa M12
4) zaślepka z tworzywa sztucznego
5) uszczelka płaska
6) śruba drążona M12
7) obudowa aluminiowa
8) czujnik temperatury
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym czujnikiem temperatury, wersja długa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWLiczba
śrub mocujących
CADOsp.CenaZamów
28001-11-1300zestyk zwierny3039M123016,580326,6300358,3172 142,98 €
28001-11-2300zestyk rozwierny3039M123016,580326,6300358,3172 142,98 €
28001-11-1400zestyk zwierny3039M123016,580426,6400458,3172 147,40 €
28001-11-2400zestyk rozwierny3039M123016,580426,6400458,3172 147,40 €
28001-11-1500zestyk zwierny3039M123016,580526,6500558,3172 151,80 €
28001-11-2500zestyk rozwierny3039M123016,580526,6500558,3172 151,80 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl