norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Wersja:
Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na starzenie i odporności termicznej – dla oleju do 100°C.Odporność na ciśnienie przy temp. 20 °C - 10 bar, przy 60 °C - 8 bar.
Reflektor biały lakierowany, czarna kreska lub skala.
Śruba i nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw otworów = L1 ±0,3.
Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez termometra
Forma B: z termometrem

1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 28000 Wskaźniki poziomu oleju 197 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Wskaźniki poziomu oleju

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
CADOsp.CenaZamów
28000-1076A27M1020211037644372 12,93 €
28000-1127A27M12191815112795802 16,99 €

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
Skala termometruCADOsp.CenaZamów
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,46 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,07 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl