|
|
27876-10Zawiasy ze stali nierdzewnej |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4301. Wersja:polerowane lub piaskowane.Wskazówka:Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej klasy zawiasy z otworem mocującym mają kąt otwarcia 180°. Zawiasy mogą być używane w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, chemicznym i farmaceutycznym.
Zawiasy można zamawiać w wersji polerowanej lub śrutowanej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Powierzchnia korpusu | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | D | D1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
27876-10-57300 | polerowany | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 37,04 € | | 27876-10-57301 | piaskowane | 57 | 26 | 29,5 | 10 | 12 | 5 | 30 | 16 | 9,5 | 10 | M5 | 4 | | | 38,11 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|