norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Listwy zębate okrągłe ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20°
22425-20

Listwy zębate okrągłe ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Uzębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna ciągniona, tolerancja h9.
Wskazówka:Listwy zębate są obrabiane frezem przeciwbieżnym.
Powstają w ten sposób tolerancje negatywne przy wymiarze H i H1:
do modułu 2: -0,2 mm.
Moduł 2,5 do 3: -0,3 mm.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22425-20 Listwy zębate okrągłe ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20° 148 kB

Rysunki

Listwy zębate okrągłe ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaModułB

DHH1LCADOsp.CenaZamów
22425-20-110060X100016101091000 146,58 €
22425-20-110060X200016101092000 239,84 €
22425-20-115090X10001,59151513,51000 147,69 €
22425-20-115090X20001,59151513,52000 279,83 €
22425-20-120120X10002122020181000 151,02 €
22425-20-120120X20002122020182000 302,04 €
22425-20-125150X10002,515252522,51000 179,88 €
22425-20-125150X20002,515252522,52000 399,74 €
22425-20-130180X10003183030271000 231,85 €
22425-20-130180X20003183030272000 489,46 €
22425-20-140240X10004244040361000 339,79 €
22425-20-140240X20004244040362000 719,53 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl