norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Listwy zębate ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20°
22420-20

Listwy zębate ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Listwy zębate są odpowiednie do montażu ciągłego.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22420-20 Listwy zębate ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20° 212 kB

Rysunki

Listwy zębate ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaModułB

HH1L
Długość
nominalna
L
Długość rzeczywista
CADOsp.CenaZamów
22420-20-110150X1000115151410001002,17 113,26 €
22420-20-110150X2000115151420002001,19 239,84 €
22420-20-115170X10001,5171715,510001003,74 135,92 €
22420-20-115170X20001,5171715,520002002,77 287,81 €
22420-20-120200X1000220201810001005,31 171,90 €
22420-20-120200X2000220201820002004,34 334,25 €
22420-20-125250X10002,5252522,510001005,31 196,32 €
22420-20-125250X20002,5252522,520002007,77 369,55 €
22420-20-130300X1000330302710001008,45 248,73 €
22420-20-130300X2000330302720002007,48 497,46 €
22420-20-140400X1000440403610001005,31 373,09 €
22420-20-140400X2000440403620002010,62 746,20 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl