norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nowości

Łańcuchy i koła łańcuchowe

Koła łańcuchowe przed zamontowaniem wyglądają tak samo, różnią się tylko uzębieniem. Łańcuchy są stosowane do przenoszenia sił.
Jedno koło łańcuchowe w połączeniu z łańcuchem daje przekładnię łańcuchową. Łańcuch powinien bez tarcia nachodzić na zęby, dlatego też koła łańcuchowe są dokładnie przystosowane do prowadzenia i napędzania łańcucha.

Łańcuchy i koła łańcuchowe

Łańcuchy rolkowe:
norelem ma w ofercie wiele różnych kół zębatych i tarcz zębatych zgodnych z normą DIN ISO 606.

Łańcuchy rolkowe różnią się w zależności od elementu zestawiającego (zakrzywione lub proste) lub w materiału (stal lub stal nierdzewna). Łańcuchy rolkowe są produkowane zgodnie z DIN ISO 606. Asortyment obejmuje również pojedyncze ogniwa łączące wykonane ze stali lub stali nierdzewnej.

Spośród łańcuchów z ogniwami stalowymi, łańcuchy rolkowe wypracowały sobie przez lata największe znaczenie na rynku. Wynika to głównie z faktu, że łańcuchy rolkowe są często najlepszym rozwiązaniem do rozmaitych zadań kinematycznych. Oprócz zadań związanych z napędzaniem, łańcuchy rolkowe mogą być również stosowane jako:


.
  • elementy naciągowe,
  • łańcuchy transportowe,
  • łańcuchy przenośnikowe
  • i/lub jako łańcuchy podnoszące.



Łańcuchy rolkowe zapewniają precyzyjne i bezpoślizgowe przenoszenie siły. Zapewnia to stałe przełożenia. Łańcuchy rolkowe pracują bez naprężenia wstępnego, dlatego występują tylko niewielkie obciążenia łożyska. W napędzie łańcuchowym z dwoma kołami łańcuchowymi kierunek obrotu jest zawsze taki sam. W napędzie łańcuchowym z większą liczbą kół łańcuchowych w łatwy i ekonomiczny sposób można uzyskać takie same lub różne kierunki obrotu. Możliwe są prędkości łańcuchów do 20 m/s, a w indywidualnych przypadkach także wyższe. Współczynnik sprawności napędu łańcuchowego przy odpowiednim smarowaniu, zwykłych warunkach pracy i pełnym obciążeniu wynosi ok. 98%. Łańcuchy można stosunkowo łatwo skracać lub wydłużać, są również bardzo wytrzymałe na zabrudzenia lub oddziaływanie temperatury zewnętrznej.

W inżynierii motoryzacyjnej łańcuchy rolkowe są stosowane na przykład do napędzania wałka rozrządu. Łańcuchy są stosowane w roli przekładni także w rowerach.

W połączeniu z łańcuchami rolkowymi, koła napędowe są często stosowanymi elementami w budowie maszyn. Wynika to głównie z faktu, że umożliwiają one przenoszenie bardzo dużych sił korzystnie i bez większych nakładów. Pasma łańcuchów różnią się liczbą kół łańcuchowych. W ofercie firmy norelem znajdują się wyłącznie często stosowane łańcuchy typu Simplex.
Zęby kół łańcuchowych są znormalizowane. norelem sprzedaje tylko koła łańcuchowe, które zostały wyprodukowane zgodnie z aktualną normą DIN ISO 606. Norma ta gwarantuje projektantowi, że określone wymiary nie ulegną zmianie, a także określa odporność na zużycie. Korzyścią dla klienta jest zatem optymalne zazębianie się jednostki napędowej składającej się z łańcucha i koła łańcuchowego.
Koła łańcuchowe i tarcze zębate

Przy wyborze odpowiedniego łańcucha projektant powinien rozważyć następujące punkty:


  • przekazywana moc,
  • prędkość obrotowa najmniejszego koła zębatego,
  • warunki pracy.


W zależności od tych okoliczności można wybrać odpowiedni łańcuch / odpowiednie koło łańcuchowe. Zalecana minimalna liczba zębów na kole zębatym wynosi 17, co w dużym stopniu zależy od obciążenia. W przypadku większych obciążeń małe koło łańcuchowe powinno liczyć co najmniej 21 zębów i w zależności od zastosowania powinno być hartowane. W praktyce często preferowana jest nieparzysta liczba zębów (17, 19, 21, 23, 38, 57, 95). Odległość wału wynosi zazwyczaj od 30-krotności do 60-krotności podziałki łańcucha, ale na ogół można ją dowolnie wybrać. Należy się upewnić, że kąt opasania łańcucha wynosi co najmniej 120° na małym kole łańcuchowym.

Ważne jest również, aby koła łańcuchowe leżały w jednej płaszczyźnie, a wał przebiegał równolegle do koła. Ogniwo łączące, które nakłada się na koło zębate, zapewnia prosty montaż. Na koniec należy się dodatkowo upewnić, że zwis łańcucha wynosi 1–2% odstępu osi. Od wydłużenia wynoszącego >3% zaleca się wymianę łańcucha.

Regularna konserwacja poszczególnych łańcuchów gwarantuje maksymalną żywotność napędu łańcuchowego. Łańcuchy norelem są zabezpieczone przed korozją i należy nasmarować je przed rozpoczęciem użytkowania. Przy regularnej konserwacji i smarowaniu możliwe jest uzyskanie okresu użytkowania wynoszącego 15 000 godzin. W zależności od przenoszonej mocy zalecane są różne metody smarowania.

Do smarowania nie nadają się smary lub oleje i dużej lepkości. Są one zbyt ciągliwe i często nie mogą wniknąć do łańcucha (lepkość). W zależności od temperatury należy stosować różne oleje smarowe według znanych klap lepkości SAE.

Przy niskich temperaturach (-5°C do +25°C) odpowiednia jest klasa SAE 30.
Przy średnich temperaturach (+25°C do +45°C) odpowiednia jest klasa SAE 40.
Przy podwyższonych temperaturach (+45°C do +65°C) odpowiednia jest klasa SAE 50.

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl