norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nowości

Prowadnice ślizgowe

Prowadnice ślizgowe norelem umożliwiają pozycjonowanie i przesuwanie w kierunku poziomym i pionowym. Prowadnice ślizgowe można elastycznie dostosowywać do różnych potrzeb i dlatego są idealnym wyborem do wielu zastosowań w budowie maszyn i przyrządów, np. w technice pomiarowej i kontrolnej.

Zakres zastosowania prowadnicy ślizgowej

Ze względu na dokładność działania prowadnice ślizgowe norelem są bardzo popularne w branży mechaniki precyzyjnej, są stosowane w budowie maszyn, przyrządów i urządzeń pomiarowych oraz w przemyśle optycznym. Za pomocą wrzeciona mikrometrycznego możliwe jest dokładne ustawianie i zabezpieczanie produkty w żądanej pozycji. 

Materiały prowadnic ślizgowych

Do produkcji prowadnic ślizgowych wykorzystywane są żeliwo szare i aluminium, przy czym wersje aluminiowe są doskonałym kompromisem między masą, nośnością i precyzją. Do wyboru prowadnice ślizgowe są dostępne z ogranicznikami krańcowymi i wrzecionami mikrometrycznymi.

Prowadnica ślizgowa norelem ma następujące cechy:

-          długi okres użytkowania

-          możliwość szybkiego łączenia kilku systemów osi

-          maksymalna precyzja

-          dobre tłumienie drgań

-          nie wymagają konserwacji

-          wytrzymała konstrukcja o dużej obciążalności

-          bezluzowe prowadnice

-          nowoczesne i skuteczne zaciski

Modele prowadnic ślizgowych

W sklepie internetowym norelem oraz w katalogu „THE BIG GREEN BOOK” znajdują się dwie grupy produktów z kategorii prowadnic ślizgowych. Prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon oraz precyzyjne prowadnice ślizgowe.

Prowadnica ślizgowa typu jaskółczy ogon

Die Prowadnice ślizgowe o przekroju w kształcie jaskółczego ogona, pracujące na zasadzie prowadnicy ślizgowej, wykazują wysoką obciążalność. Dzięki dużej powierzchni styku prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon mają bardzo dużą nośność do 1500 N. 

Prowadnice ślizgowe o przekroju w kształcie jaskółczego ogona są dostępne w szerokościach od 20 do 150 mm i długościach od 30 do 310 mm. Indywidualna regulacja luzu między częścią wewnętrzną i zewnętrzną odbywa się za pomocą listwy regulacyjnej. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne są szlifowane, a prowadnice precyzyjnie frezowane. Modele wyposażone we wrzeciono z gwintem mają pokrętło ze skalą do regulacji skoku z podziałką 0,02 mm.

Precyzyjna prowadnica ślizgowa

Precyzyjne prowadnice ślizgowe z łożyskami rolkowymi wykonane z żeliwa szarego wyróżniają się płynną pracą i wysoką precyzją. Są dostępne w szerokościach od 40 do 100 mm i długościach od 50 do 360 mm. 

Prowadnice ślizgowe z łożyskami rolkowymi są wyposażone w hartowane i szlifowane prowadnice szynowe krzyżowo-rolkowe. Gwarantują płynną i pozbawioną luzów pracę oraz minimalne tarcie rozruchowe, dzięki czemu do generowania ruchu wymagane są niewielkie siły.

Prowadnica ślizgowa typu jaskółczy ogon kontra precyzyjna prowadnica ślizgowa

Zasadniczą różnicą między prowadnicą ślizgową o przekroju w kształcie jaskółczego ogona a precyzyjną prowadnicą ślizgową jest rodzaj prowadzenia. Prowadnica ślizgowa typu jaskółczy ogon zawiera prowadnicę ślizgową podobną do jaskółczego ogona i wykazuje wyższą nośność. Prowadnice precyzyjne zawierają z kolei prowadnicę rolkową, przez co ich dokładność jest większa.

Prowadnice ślizgowe o przekroju w kształcie jaskółczego ogona i prowadnice precyzyjne z łożyskami rolkowymi mogą być montowane w celu utworzenia stołów poprzecznych za pomocą śrub mocujących do montażu stołów poprzecznych. Jest to kolejna zaleta nowej generacji prowadnic ślizgowych: Na wszystkich otworach gwintowanych znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z pasującymi pierścieniami centrującymi można dokładnie zamontować na saniach kilka prowadnic ślizgowych i inne elementy złączne.

Osprzęt do prowadnic ślizgowych norelem

Asortyment prowadnic ślizgowych norelem obejmuje takie artykuły osprzętu, jak prowadnice szynowe z rolkami krzyżowymi, klatki do kulek do prowadnic szynowych, prowadnice szynowe powlekane teflonem, płytki montażowe, listwy mocujące oraz śruby mocujące do montażu stołów poprzecznych.

Listwy mocujące

Listwy mocujące służą do mocowania prowadnic ślizgowych w osi x-y-z oraz do montowania zespołu ślizgowego w maszynie. W przypadku zastosowania czołowego skok jest ograniczany.

Płytki montażowe

Za pomocą płytek montażowych można połączyć dwie prowadnice ślizgowe, tworząc konfigurację X-Y, bez jednoczesnego zmniejszenia skoku. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 sanie pionowe można dokładnie zamocować i wyśrodkować na saniach poziomych za pomocą śrub DIN 912 (07160).

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl