norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Zestaw elementów mocujących do mikroskopów pomiarowych i optycznych urządzeń pomiarowych, do szybkiego i elastycznego mocowania małych elementów. Za pomocą zestawu można dokładnie pozycjonować i bezpiecznie mocować różne elementy obrabiane, np. z tworzywa sztucznego, części wytłaczane i toczone. W znacznym stopniu rozwiązuje to częsty przy zadaniach pomiarowych problem z mocowaniem elementów.

Podstawą systemu mocowania jest wysokiej jakości przegub zaciskowy, mocowany na stole pomiarowym. Za pomocą zintegrowanego złącza do szybkiej wymiany można łatwo mocować do przegubu elementy mocujące (np. uchwyty zaciskowe i ściski mocujące).

Dostawa w skrzyni drewnianej.
Zastosowanie:– Uchwyt mocujący i pryzma do mocowania części o symetrii obrotowej
– Kątownik, ścisk mocujący i zacisk do małych elementów, do zaciskania np. elementów blaszanych i giętych
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33250 Zestaw elementów mocujących 327 kB

Rysunki

Zestaw elementów mocujących

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1CADOsp.CenaZamów
33250-1212-częściowy 1 658,53 €
33250-1818-częściowy 2 420,11 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl