norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wskazówka:Idealnie nadaje się do mocowania elementów kształtowych. Amortyzowany popychacz igłowy przy wciskaniu przedmiotu obrabianego dopasowuje się do jego kształtu. Popychacz igłowy jest mocowany poprzez zaciskanie. Dzięki temu można wielokrotnie umieszczać i mocować przedmioty obrabiane w ukształtowanym mocowaniu.

Zakres dostawy: Podpora igłowa z urządzeniem zaciskowym złożonym z szyny, kolumny i mocowania sprężynowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33227 Podpora igłowa 399 kB
 System szybkowymienny 1,7 MB

Rysunki

Podpora igłowa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

B1HLL1Ø trzpieniaMaks. ugięcie
sprężyny
CADOsp.CenaZamów
33227-25383450345956382,510 1 611,36 €
33227-505548724885,78155512 1 573,89 €
33227-5095831108395,712595512 2 334,76 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl