norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:hartowane powierzchniowo i szlifowane precyzyjnie.Wskazówka:Imadło precyzyjne to elastyczne rozwiązanie do szybkiego i łatwego mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych na maszynach pomiarowych. Zaciskanie jest możliwe za pomocą odsadzanych szczęk lub za pomocą umieszczanych w szczękach trzpieni. Można dzięki temu mocować również przedmioty obrabiane z otworami wewnętrznymi. Za pomocą wymiennych kolumn prowadzących można zmienić rozpiętość mocowania z 35 mm na maks. 75 mm. Imadło można umieszczać na stole pomiarowym w 4 położeniach, obróconych względem siebie pod kątem prostym.

Zakres dostawy obejmuje regulowany ogranicznik, zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania do 75 mm i przedłużacz wrzeciona, a także 4 trzpienie i narzędzie obsługowe.
Na zapytanie:Zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania, 100 mm lub 150 mm.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33225 Imadło precyzyjne 245 kB
 System szybkowymienny 1,7 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

Imadło precyzyjne

Imadło precyzyjne

Więcej informacji

Rysunki

Imadło precyzyjne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
33225-500351zobacz rysunek 833,34 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl