|
|
33225-16Aluminiowe adaptery montażowe do imadeł precyzyjnych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium.Wersja:Aluminium anodowane.Wskazówka:Aluminiowe adaptery montażowe mogą być wykorzystywane jako płyta bazowa do imadeł precyzyjnych 33225-10. Przy użyciu adapterów montażowych imadła precyzyjne można mocować na wszystkich systemach pozycjonujących o wymiarach B=29 lub B=46.Wyposażenie:Pasują do stołów pozycjonujących (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), stołów krzyżowych (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) i stołów podnośnych (21140, 21142).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | B1 | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
33225-16-152952 | 29 | 22 | 3,4 | 7 | 6 | 52 | 42 | 3,5 | 11 | 11 | | | 45,59 € | | 33225-16-254677 | 46 | 36 | 4,5 | 7 | 6 | 77 | 62,5 | 5 | 18 | 18 | | | 55,03 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|