norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szczęki mocujące do imadeł precyzyjnych
33225-15

Szczęki mocujące do imadeł precyzyjnych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna.Wskazówka:Wymienne szczęki mocujące do imadeł precyzyjnych 33225-10.

Forma A: zestaw szczęk mocujących złożony z jednej szczęki pryzmatycznej i jednej szczęki gładkiej.
Forma B: szczęki kilkustopniowe.
Forma C: szczęki pryzmatyczne z kołkiem oporowym.
Zakres dostawyForma A: 1x szczęka pryzmatyczna i 1x szczęka gładka
Forma B: 1x szczęka kilkustopniowa.
Forma C: 1x szczęka pryzmatyczna z kołkiem oporowym.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33225-15 Szczęki mocujące do imadeł precyzyjnych 443 kB

Rysunki

Szczęki mocujące do imadeł precyzyjnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Wersja 2FormaVPEB

B1B2B3DD1HH1H2H3LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
33225-15-15201 szt. pryzma1 szt. gładkaAkomplet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 37,66 €
33225-15-25201 szt. pryzma1 szt. gładkaAkomplet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 49,98 €
33225-15-35201 szt. pryzma1 szt. gładkaAkomplet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 65,04 €
33225-15-1501gladkiz odsadzeniemB-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 9,57 €
33225-15-2501gladkiz odsadzeniemB-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 13,69 €
33225-15-3501gladkiz odsadzeniemB-3521--M5-14,47-12,46--1,5 23,28 €
33225-15-1511pryzmaz kołkiem oporowymC-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 13,69 €
33225-15-2511pryzmaz kołkiem oporowymC-2515174M4210,357-6,221- 20,55 €
33225-15-3511pryzmaz kołkiem oporowymC-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 30,12 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl