norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Imadła precyzyjne ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiądzu, wersja mini
33225-10

Imadła precyzyjne ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiądzu,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Imadło precyzyjne: stal nierdzewna, aluminium lub mosiądz.
Szczęki mocujące: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Wersja:Aluminium matowe anodowane.
Mosiądz matowy chromowany.
Wskazówka:Imadła precyzyjne o konstrukcji miniaturowej to uniwersalne rozwiązanie, umożliwiające pozycjonowanie i ustalanie niewielkich przedmiotów obrabianych na systemach pomiarowych, mikroskopach, projektorach profilowych itp. Idealne do mocowania, pomiarów i obróbki niewielkich części.

Szczęki mocujące są wyposażone w pryzmę, pozwalającą na proste i dokładne mocowanie cylindrycznych elementów konstrukcyjnych.

Szczęki mocujące ze stali nierdzewnej, jak również szczęki mocujące z tworzywa sztucznego posiadają dokładność równoległości równą 0,02 mm oraz dokładność kątową równą 0,04 mm.
Wyposażenie:Szczęki mocujące 33225-15 i adaptery montażowe 33225-16.Zakres dostawy1× imadło precyzyjne.
2× szczęka mocująca ze stali nierdzewnej.
2× szczęka mocująca z tworzywa sztucznego. (33225-10-15142, 33225-10-25231 oraz 33225-10-35321).
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33225-10 Imadła precyzyjne ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiądzu, wersja mini 595 kB
 System szybkowymienny 1,7 MB

Rysunki

Imadła precyzyjne ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiądzu, wersja mini

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Klucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
Skok
S
B

B1B2B3DD1D2D3D4CADOsp.CenaZamów
33225-10-15142Amosiądz-chromowany matowy14151,7-8,513,5M04X5--M02 143,77 €
33225-10-15140Astal nierdzewna1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02 212,22 €
33225-10-25231Baluminium-matowa i anodyzowana2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4 204,00 €
33225-10-25230Bstal nierdzewna1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4 355,98 €
33225-10-35321Caluminium-matowa i anodyzowana32353-2127,6M05X10--M5 260,14 €
33225-10-35320Cstal nierdzewna1.4021-32353-2127,6M05X10-M5M5 410,73 €
Nr ZamówieniaH

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7CADOsp.CenaZamów
33225-10-15142158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534 143,77 €
33225-10-15140158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534 212,22 €
33225-10-25231251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2 204,00 €
33225-10-25230251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2 355,98 €
33225-10-35321352145-14,47100125-157838,55920,568,2 260,14 €
33225-10-35320352145-14,47100125-157838,55920,568,2 410,73 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl