norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:1 = dźwignia wodząca na pozycji pomiarowej
2 = dźwignia wodząca na pozycji spoczynkowej, zablokowana

Pasujące uchwyty kulowe patrz 32205.
Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.
Końcówki pomiarowe patrz 33040 do 33052.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33202 Element pomiarowy do kół zębatych 230 kB

Rysunki

Element pomiarowy do kół zębatych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
33202-070zobacz rysunek 605,26 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl