norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal, łożysko wału GJL 200.Wersja:Części stalowe oksydowane, łożysko wału lakierowane.Wskazówka:Patrz przykład zastosowania urządzenia pomiarowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33140 Urządzenia pomiarowe 304 kB

Rysunki

Urządzenia pomiarowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

L przy L1 = 32
(ze stałym kłem centrującym 33190-02096)
L przy L1 = 49
(ze stałym kłem centrującym 33190-02113)
CADOsp.CenaZamów
33140-240444274-444240-410 1 854,09 €
33140-410524444-524410-490 1 859,32 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl