norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.
Ramiona pomiarowe patrz 33150.
Zastosowanie:Do pomiarów wysokości.Montaż:- Całkowicie zdemontować słupek obrotowy.
- Zamocować kolumnę prowadzącą do stołu pomiarowego za pomocą podkładki i śruby z łbem walcowym.
- Nałożyć stożkowy pierścień zaciskowy i podczas procesu zaciskania docisnąć do powierzchni stykowej.
- Wprowadzić stożkową tuleję obrotową.
- Zamocować ramię pomiarowe do stożkowej tulei wychylnej.
- Zamocować stożkowy pierścień centrujący na stożkowej tulei obrotowej za pomocą dwóch trzpieni gwintowanych.
- Umieścić kołek mocujący w kolumnie prowadzącej.
- Nasunąć pierścień stożkowy na kolumnę prowadzącą tak, aby kołek mocujący wsunął się w wycięcie w pierścieniu stożkowym. Zwrócić uwagę, aby pierścień stożkowy był zamocowany bez luzu.
- Zamontować sprężynę dociskową z pierścieniem zaciskowym na bloku, aby wyeliminować luz osiowy.
- Ogólna zasada: nasmarować wszystkie powierzchnie toczne.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33110 Słupki obrotowe 211 kB

Rysunki

Słupki obrotowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

H1CADOsp.CenaZamów
33110-13013043 505,82 €
33110-16016073 509,30 €
33110-200200113 516,30 €
33110-250250163 586,05 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl