norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Elementy dystansowe do nakładek pryzmatycznych
33092

Elementy dystansowe do nakładek pryzmatycznych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Elementy dystansowe są stosowane jako elementy zwiększające wysokość do nakładek pryzmatycznych 33090.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33092 Elementy dystansowe do nakładek pryzmatycznych 104 kB

Rysunki

Elementy dystansowe do nakładek pryzmatycznych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

HCADOsp.CenaZamów
33092-0055 7,54 €
33092-0088 8,26 €
33092-01212 10,74 €
33092-01515 13,33 €
33092-02020 16,40 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl