norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Zmiana kierunku badania i montaż obrotowych wsporników do czujników zegarowych z adapterami mocującymi (w zakresie dostawy) patrz Informacje techniczne.Wyposażenie:Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33070 Wspornik do czujników zegarowych 90° 221 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca wspornika do czujników zegarowych 133 kB

Rysunki

Wspornik do czujników zegarowych 90°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLD

L1L2HCADOsp.CenaZamów
33070-04803483178 230,24 €
33070-070087081,5610 251,16 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl