norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Końcówka pomiarowa z powiększoną płaską powierzchnią
33050

Końcówka pomiarowa z powiększoną płaską powierzchnią

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Hartowane i oksydowane.Wskazówka:Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33050 Końcówka pomiarowa z powiększoną płaską powierzchnią 166 kB

Rysunki

Końcówka pomiarowa z powiększoną płaską powierzchnią

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LCADOsp.CenaZamów
33050-0250808 17,20 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl