norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane, powierzchnia stykowa hartowana.Wskazówka:Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33044 Końcówki pomiarowe klinowe 101 kB

Rysunki

Końcówki pomiarowe klinowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LCADOsp.CenaZamów
33044-0250808 19,41 €
33044-02512512,5 19,41 €
33044-02516016 19,41 €
33044-02520020 19,41 €
33044-02528028 19,41 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl