norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Trzpień stykowy do twardego zderzaka płaski, z odsadzeniem
33035

Trzpień stykowy do twardego zderzaka płaski, z odsadzeniem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa, powierzchnia stykowa ze stopu twardego.Wersja:Oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33035 Trzpień stykowy do twardego zderzaka płaski, z odsadzeniem 95,3 kB

Rysunki

Trzpień stykowy do twardego zderzaka płaski, z odsadzeniem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
33035-06050zobacz rysunek 124,36 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl