norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Wspornik do czujników zegarowych wersja krótka z gwintem
33012

Wspornik do czujników zegarowych wersja krótka z gwintem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane. Korpus szczypiec i obudowa mocowania ulepszane cieplnie.Wskazówka:Czujnik zegarowy i trzpień stykowy nie są objęte zakresem dostawy.
Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.
Trzpienie stykowe patrz 33020 do 33026.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33012 Wspornik do czujników zegarowych wersja krótka z gwintem 241 kB

Rysunki

Wspornik do czujników zegarowych wersja krótka z gwintem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

dostarczane dla trzpieni stykowychCADOsp.CenaZamów
33012-080501 podkładka 5,3 x 14 x 11 nakrętka sześciokątna M51 sprężyna dociskowa 118,43 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl