norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tulejka i sworzeń, stalowa.
Element zaciskowy z aluminium o dużej wytrzymałości.
Uchwyt motylkowy z termoplastu, ciemnoszary.
Wersja:Tulejka i sworzeń chromowane na wysoki połysk.
Element zaciskowy anodowany na czarno.
Wskazówka:Bezstopniowa regulacja. Szybki zacisk dzięki użyciu śruby motylkowej.Na zapytanie:Różne kombinacje średnic D i D1.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 31156 Przegub zaciskowy 180 kB

Rysunki

Przegub zaciskowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADOsp.CenaZamów
31156-0606166141243,61591419,61838138,5 33,55 €
31156-0808288161454,617121625,624501812 35,49 €
31156-101031010181460,620151825,624502214,5 38,99 €
31156-121241212202177,223172037,235,6752415,5 40,30 €
31156-161651616252190,231222537,235,67529,518,5 42,40 €
31156-202062020302198,236253037,235,6753017,5 48,01 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl