norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Stopka magnetyczna, siła przyczepności 900 N.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 31102 Podstawa magnetyczna 143 kB

Rysunki

Podstawa magnetyczna

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wysokość
całkowita
Wysokość kolumnyØ kolumnyDługość stopki
z magnesu
Szerokość stopki
z magnesu
Wysokość stopki
z magnesu
Gwint łączącySiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
31102-0130525016755055M10900 238,73 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl