norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Statywy przegubowe z hydraulicznym zaciskiem
31100

Statywy przegubowe z hydraulicznym zaciskiem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:4-częściowy pręt przegubowy jest zaciskany centralnie za pomocą głowicy mocującej. Pozycjonowanie następuje za pomocą regulacji precyzyjnej.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 31100 Statywy przegubowe z hydraulicznym zaciskiem 85,3 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wysokość
całkowita
Promień działaniaDługość stopki
z magnesu
Szerokość stopki
z magnesu
Wysokość stopki
z magnesu
Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
31100-01310260615055600 193,60 €
31100-02480400765055900 334,88 €
Nr ZamówieniaWersja

Gwint łączącyWysokość
całkowita
Promień działaniaCADOsp.CenaZamów
31100-11bez stopki magnesowejM8x8255260 147,57 €
31100-12bez stopki magnesowejM10x11425400 275,60 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl