norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Wspornik cylindryczny do przedmiotów obrabianych z pierścieniem oporowym
31090

Wspornik cylindryczny do przedmiotów obrabianych z pierścieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania, hartowana.Wersja:szlifowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 31090 Wspornik cylindryczny do przedmiotów obrabianych z pierścieniem oporowym 176 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Średnica
otworu
Przyrost średnicyLiczba
otworów
Równoległość
powierzchni stykowych
Średnica w świetle
między powierzchnią stykową
CADOsp.CenaZamów
31090-1111 - 110,521< 0,0146 202,42 €
31090-2202 - 20119< 0,0152 273,25 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl