norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Wyłącznik bezpieczeństwa kodowanie RFID
83456

Wyłącznik bezpieczeństwa kodowanie RFID

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.Wersja:Sposób działania: RFID.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: nie na równi z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka do zamówienia:Odpowiednio do danego wyłącznika bezpieczeństwa wymagany jest odpowiedni aktywator. Aktywator należy zamawiać osobno.Wskazówka:Wyłączniki bezpieczeństwa z technologią RFID do zastosowania na drzwiach ochronnych, pokrywach ochronnych i klapach. Otwarcie urządzenia zabezpieczającego prowadzi automatycznie do wyłączenia urządzenia z przyczyn bezpieczeństwa.

Wyłączniki bezpieczeństwa pracują bezdotykowo za pomocą RFID. Elektronika znajduje się w całkowicie zaplombowanej obudowie. Można łączyć szeregowo do 31 czujników. Dzięki temu nadaje się również do instalacji, w których należy monitorować wiele drzwi ochronnych.

Stan przełączania pokazują trzy lampki LED.
Żółta: tryb pracy.
Zielona: napięcie zasilające.
Czerwona: błąd.

Certyfikaty:
TUV, cULus, EAC, FCC, IC.

Spełniane normy:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Wskazówki obsługowe:83456-11182: kodowanie uniwersalne. Każdy odpowiedni aktywator jest wykrywany przez wyłącznik bezpieczeństwa. Stopień kodowania niski zgodnie z ISO 14119.

83456-21182: Kodowanie indywidualne, możliwe wielokrotne przyuczanie. Aby przełącznik został rozpoznany przez wyłącznik bezpieczeństwa, musi zostać przypisany do wyłącznika bezpieczeństwa poprzez przyuczanie przy uruchomieniu. Przez to przyporządkowanie osiąga się szczególnie wysokie zabezpieczenie przed manipulacją. Stopień kodowania wysoki zgodnie z ISO 14119. Wyłącznik bezpieczeństwa rozpoznaje tylko przyuczone aktywatory. Gdy zostanie przyuczony nowy przełącznik, kod poprzedniego przełącznika zostanie zablokowany.
Zakres temperatury:-25°C do +65°C.Wyposażenie:Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID 83456-10.Bezpieczeństwo:Performance Level, do: e
Kategoria zgodnie z EN 13849: 4
Wartość PFH: 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), odpowiedni do: 3
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 83456 Wyłącznik bezpieczeństwa kodowanie RFID 417 kB

Rysunki

Wyłącznik bezpieczeństwa kodowanie RFID

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2Liczba
wskaźników
LED
Napięcie robocze
V DC
Prąd roboczy
mA
CADOsp.CenaZamów
83456-11182Kodowanie uniwersalne324 (min. 20,4 - maks. 26,4)600 0,00 €
83456-21182Kodowanie indywidualne, możliwe wielokrotne przyuczanie324 (min. 20,4 - maks. 26,4)600 0,00 €
Nr Zamówienia

Częstotliwość
łączenia f
(Hz)
Liczba
bezpiecznych
wyjść cyfrowych
Liczba
wyjść półprzewodnikowych
z funkcją zgłaszania
Zabezpieczony
rozstaw łączeń Sn
z przodu WŁ. mm
Zabezpieczony
rozstaw łączeń Sn
z przodu WYŁ. mm
CADOsp.CenaZamów
83456-111821211018 0,00 €
83456-211821211018 0,00 €
Nr Zamówienia

Zabezpieczony
rozstaw łączeń Sn
z boku WŁ. mm
Zabezpieczony
rozstaw łączeń Sn
z boku WYŁ. mm
Rozstaw łączeń Sn
z przodu
mm
Rozstaw łączeń Sn
z boku
mm
Rodzaj
przyłącza
Liczba biegunówCADOsp.CenaZamów
83456-11182615129Łącznik wtykowy M88-biegunowy 0,00 €
83456-21182615129Łącznik wtykowy M88-biegunowy 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl