norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID, forma B
83456-10_B

Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.Wersja:Sposób działania: RFID.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka:Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID. Jeśli aktywator znajduje się w obszarze odstępu przełączania (zamknięte drzwi ochronne), zestyki bezpieczeństwa i ewentualne styki sygnalizacyjne wyłącznika bezpieczeństwa zostaną przełączone.Zakres temperatury:-25°C do +65°C.Wyposażenie:Wyłącznik bezpieczeństwa z kodowaniem RFID 83456.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 83456-10_B Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID, forma B 215 kB

Rysunki

Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowanie RFID, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyCADOsp.CenaZamów
83456-10-2Bkompaktowy 19,34 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl