norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Aktuator przełącznika pozycji
83450-10

Aktuator przełącznika pozycji

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Trzpień dociskowy, obudowa i trzpień dociskowy z tworzywa sztucznego.
Rolkowy trzpień dociskowy: Obudowa i wałek z tworzywa sztucznego.
Dźwignia wychylna: obudowa stalowa, wałek z tworzywa sztucznego.
Rolkowa dźwignia wychylna: Obudowa i dźwignia stalowa, wałek z tworzywa sztucznego.
Wskazówka:Aktuatory można zamocować na przełączniku pozycji w krokach co 45°. Dzięki temu można je w dowolnym momencie dopasować do danej sytuacji uruchomienia.Zakres temperatury:-30 °C do +80 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 83450-10 Aktuator przełącznika pozycji 249 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Aktuator przełącznika pozycji

Aktuator przełącznika pozycji, kształt B, trzpień dociskowy

Więcej informacji

Rysunki

Aktuator przełącznika pozycji, kształt B, trzpień dociskowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyForma napęduSiła przymusowego
otwarcia
N
Prędkość uruchamiania
min (przełączanie skokowe)
mm/min
Prędkość uruchamiania
maks. (przełączanie skokowe)
m/s
CADOsp.CenaZamów
83450-10-02Btrzpień O:OEN 50047>40100,5 4,89 €

Aktuator przełącznika pozycji, kształt C, rolkowy trzpień dociskowy

Więcej informacji

Rysunki

Aktuator przełącznika pozycji, kształt C, rolkowy trzpień dociskowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyForma napęduSiła przymusowego
otwarcia
N
Prędkość uruchamiania
min (przełączanie skokowe)
mm/min
Prędkość uruchamiania
maks. (przełączanie skokowe)
m/s
CADOsp.CenaZamów
83450-10-03Crolkowy trzpień dociskowyEN 50047>40100,5 12,12 €

Aktuator przełącznika pozycji, kształt A, dźwignia wychylna

Więcej informacji

Rysunki

Aktuator przełącznika pozycji, kształt A, dźwignia wychylna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyForma napęduSiła przymusowego
otwarcia
N
Prędkość uruchamiania
min (przełączanie skokowe)
mm/min
Prędkość uruchamiania
maks. (przełączanie skokowe)
m/s
Pozycjonowanie dźwigniCADOsp.CenaZamów
83450-10-01Adźwignia wychylnaEN 50047>40101możliwość regulacji w krokach co 15° 19,02 €

Aktuator przełącznika pozycji, kształt H, rolkowa dźwignia wychylna

Więcej informacji

Rysunki

Aktuator przełącznika pozycji, kształt H, rolkowa dźwignia wychylna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formySiła przymusowego
otwarcia
N
Prędkość uruchamiania
min (przełączanie skokowe)
mm/min
Prędkość uruchamiania
maks. (przełączanie skokowe)
m/s
Pozycjonowanie dźwigniCADOsp.CenaZamów
83450-10-08Hrolkowa dźwignia wychylna>40101możliwość regulacji w krokach co 15° 22,69 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl